Accessoires HWZ 1200

Article dans la famille de produit Accessoires HWZ 1200

RB-680/24/12-HWZ
RB-680/24/12-HWZ
15.02.03.00016
Râteau mobile pour chariot à claises
Prof. d'étage B1 (max.): 680 mm
Nombre d'étages (max.): 24
Nombre d'étages (min.): 12
diamètre eutile: 96 mm
pour: Chariot á claises HWZ
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 16 kg
RB-675/12-STE-HWV
RB-675/12-STE-HWV
15.02.01.00082
Râteau mobile pour chariot à claises
Prof. d'étage B1 (max.): 675 mm
Nombre d'étages: 12
diamètre eutile: 96 mm
Add.: Insérable tiges
pour: Chariot á claises HWV
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 13 kg
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
15.02.03.00022
Tube
Diamètre extérieur: 26.9 mm
Epaisseur: 3.25 mm
Longueur: 1800 mm
pour: Chariot á claises HW