Chariot à claies renforcé HWV

  • Utilisation pour le séchage de parties de meubles vernies comme les portes, les baguettes, les profilés
  • Possibilité d'entreposage de grandes pièces planes, les capteurs solaires, par exemple

Nos points forts...

  • Chassis robuste
  • Bras supports avec revêtement plastique résistant aux solvants
  • Sur demande, étages plus profonds et châssis plus longs

Vos avantages...

  • Adapté aux charges lourdes et aux convoyeurs à chaînes
  • Nettoyage facile, surface de dépose respectueuse des pièces
  • Manipulation de différentes pièces de dimensions variables
 

Article dans la famille de produit Chariot à claies renforcé HWV

 

HWV-580x1480-R2/16
15.01.01.00085
Chariot à claies HWV avec fixe/ réglable en continu
Prof. d'étage B1 (max.): 580 mm
Nombre d'étages: 16
Nbre de râteaux fixe: 1
Nbre de râteaux déplaçable: 1
Ecart entre étages Z: 66 mm
Charge: 260 kg
Longueur L: 1480 mm
Type de Roues: Roues de caoutchouc
Taille d. roues D: 160 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 56 kg
HWV-580x1480-R4/16
15.01.01.00086
Chariot à claies HWV avec fixe/ réglable en continu
Prof. d'étage B1 (max.): 580 mm
Nombre d'étages: 16
Nbre de râteaux fixe: 2
Nbre de râteaux déplaçable: 2
Ecart entre étages Z: 66 mm
Charge: 420 kg
Longueur L: 1480 mm
Type de Roues: Roues de caoutchouc
Taille d. roues D: 160 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 100 kg
HWV-680x1480-R2/12
15.01.02.00029
Chariot à claies HWV avec fixe/ réglable en continu
Prof. d'étage B1 (max.): 680 mm
Nombre d'étages: 12
Nbre de râteaux fixe: 1
Nbre de râteaux déplaçable: 1
Ecart entre étages Z: 96 mm
Charge: 360 kg
Longueur L: 1480 mm
Type de Roues: Roues de caoutchouc
Taille d. roues D: 160 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 72 kg
HWV-775x1500-R2/12
15.01.03.00028
Chariot à claies HWV avec fixe/ réglable en continu
Prof. d'étage B1 (max.): 775 mm
Nombre d'étages: 12
Nbre de râteaux fixe: 1
Nbre de râteaux déplaçable: 1
Ecart entre étages Z: 96 mm
Charge: 480 kg
Longueur L: 1500 mm
Type de Roues: Roues de caoutchouc
Taille d. roues D: 200 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 99 kg
HWV-910x1500-R2/12
15.01.04.00043
Chariot à claies HWV avec fixe/ réglable en continu
Prof. d'étage B1 (max.): 910 mm
Nombre d'étages: 12
Nbre de râteaux fixe: 1
Nbre de râteaux déplaçable: 1
Ecart entre étages Z: 96 mm
Charge: 480 kg
Longueur L: 1500 mm
Type de Roues: Roues de caoutchouc
Taille d. roues D: 200 mm
Nombre of roues freinées: 2
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 106 kg