Chariot de transport

Le chariot de transport de panneaux est le meilleur auxiliaire pour le chargement ou le déchargement de scies horizontales et verticales. La charge maximale du chariot et le format maximal des panneaux sont des arguments de poids.

Chariots de transport de panneaux PTS 250

  • Chargement et déchargement de scies horizontales et verticales
  • Facile à lever et à abaisser en douceur grâce à un cric très simple d’utilisation
  • Unité de pivotement mécanique pour le pivotement de la verticale à l’horizontale et inversement
  • Taille de panneau maximum : 5 200 x 2 100 mm
  • Surface d’appui réglable en continu