Chariots de transport de panneaux PTS 250

  • Transport simple de matières en plaques (bois et plastique)
  • Dépose de la pièce sur une scie horizontale ou verticale

Nos points forts...

  • Surface d’appui réglable en continu
  • Construction robuste
  • Unité pivotante mécanique intégrée
  • Utilisation de 4 roulettes dirigeables dont 2 munies de freins

Vos avantages...

  • Réglage facile en fonction de la hauteur de la table
  • Adapté aux charges lourdes (jusqu’à 250 kg, formats jusqu’à 5200 mm x 2100 mm)
  • Pivotement manuel simple des pièces de 90°, manipulation rapide et ergonomique par un seul opérateur
  • Transport simple des pièces
 

Article dans la famille de produit Chariots de transport de panneaux PTS 250

PTS-250-2000x950
15.06.03.00001
Chariot de transport de panneaux, unité pivotante réglable en hauteur
Longueur L: 2000 mm
Largeur B: 950 mm
Charge: 250 kg
Couleur: RAL 7035 gris clair
Type de Roues: Roues de Polyamide
Taille d. roues D: 100 mm
Nombre of roues freinées: 2