Support d'usinage à vide PVS

  • Serrage de pièces lisses (bois, verre, métal, matière synthétique, etc.)
  • Travaux mécaniques et travaux de montage sans serrage de la pièce

Nos points forts...

  • Générateur de vide avec module d’économie
  • Hauteur de travail réglable à volonté
  • Les ventouses peuvent pivoter de 90° et tourner à l’infini
  • Remplacement rapide et sans outils des ventouses
  • Serrage et dépose des pièces à l’aide d’une pédale

Vos avantages...

  • Consommation d’air comprimé et d’électricité réduite
  • Position de travail ergonomique
  • Réglage simple de la meileure position de travail
  • Adaptation rapide de la ventouse en fonction de la pièce
  • Disponibilité des deux mains pour d’autres tâches
 

Article dans la famille de produit Support d'usinage à vide PVS

 

PVS-1-SPL-250 SEG-4
13.01.01.10100
Support d'usinage à vide PVS pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 1
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Diamètre Ds: 250 mm
Charge: 90 kg
avec: Ejecteur de base SEG
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1100 mm
Hauteur de travail H1 (min): 750 mm
PVS-2-SPL-300x100 VE SEG-4
13.01.01.10117
Support d'usinage à vide PVS pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 2
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Longueur de ventouse Ls: 300 mm
Largeur de ventouse Bs: 100 mm
Charge: 90 kg
avec: Unité de vide SEG
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1100 mm
Hauteur de travail H1 (min): 750 mm
PVS-4-SPL-300x100 SEG-4
13.01.01.10118
Support d'usinage à vide PVS pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 4
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Longueur de ventouse Ls: 300 mm
Largeur de ventouse Bs: 100 mm
Charge: 100 kg
avec: Ejecteur de base SEG
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1100 mm
Hauteur de travail H1 (min): 750 mm
PVS-1-SPL-250 VER EVE-4
13.01.01.10230
Support d'usinage à vide PVS pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 1
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Diamètre Ds: 250 mm
Charge: 90 kg
avec: Unité de vide EVE - réglé
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1100 mm
Hauteur de travail H1 (min): 750 mm