Support mural WA

  • Utilisation pour le séchage de parties de meubles vernies comme les portes, les baguettes, les profilés
  • Possibilité d'entreposage de grandes pièces planes, les capteurs solaires, par exemple

Nos points forts...

  • Tiges de palier recouvertes de tuyaux en plastique résistant aux solvants
  • Equerre de fixation pour une installation murale

Vos avantages...

  • Nettoyage facile, surface de dépose respectueuse des pièces
  • Les râteaux non utilisés peuvent être repliés
 

Article dans la famille de produit Support mural WA

WA-675/12-STE
15.02.04.00008
Appui mural pivotant et arrêtable, peu encombrant
Prof. d'étage B1 (max.): 675 mm
Nombre d'étages: 12
diamètre eutile: 96 mm
Charge: 120 kg
Fonc. supplémentaire: Insérable tiges
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 18 kg
WA-675/12
15.02.04.00013
Appui mural pivotant et arrêtable, peu encombrant
Prof. d'étage B1 (max.): 675 mm
Nombre d'étages: 12
diamètre eutile: 96 mm
Charge: 120 kg
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 18 kg