Table d'usinage à vide PVT

  • Serrage de pièces lisses (bois, verre, métal, matière synthétique, etc.)
  • Travaux mécaniques et travaux de montage sans serrage de la pièce

Nos points forts...

  • Générateur de vide avec module d’économie
  • Hauteur de travail réglable à volonté
  • Traverse principale pouvant pivoter de +/- 90° et verrouillable par pas de 45°, blocable en continu
  • Basculement et dépose de la pièce à l’aide d’une pédale

Vos avantages...

  • Consommation d’air comprimé et d’électricité réduite
  • Position de travail ergonomique
  • Réglage simple de la meileure position de travail
  • Disponibilité des deux mains pour d’autres tâches
 

Article dans la famille de produit Table d'usinage à vide PVT

 

PVT-2-SPL-300x100-SBP-4
13.02.01.10125
Table d'usinage à vide PVT pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 2
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Longueur de ventouse Ls: 300 mm
Largeur de ventouse Bs: 100 mm
Charge: 90 kg
avec: Ejecteur de base SBP
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1020 mm
Hauteur de travail H1 (min): 670 mm
Couleur: RAL 7035 gris clair
PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4
13.02.01.10170
Table d'usinage à vide PVT pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 4
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Longueur de ventouse Ls: 300 mm
Largeur de ventouse Bs: 100 mm
Charge: 180 kg
avec: Unité de vide SEG
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1020 mm
Hauteur de travail H1 (min): 670 mm
Couleur: RAL 7035 gris clair
PVT-2-SPL-300x100-VER EVE-4
13.02.01.10553
Table d'usinage à vide PVT pour le serrage des pièces à usiner
Nombre de ventouses: 2
Ventouses: Plaque à ventouses SPL
Longueur de ventouse Ls: 300 mm
Largeur de ventouse Bs: 100 mm
Charge: 90 kg
avec: Unité de vide EVE - réglé
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Hauteur de travail H1 (max): 1020 mm
Hauteur de travail H1 (min): 670 mm
Couleur: RAL 7035 gris clair