Table de retournement à ventouses VWT 180°

  • Manipulation de grandes pièces lisses (bois, plaques en plastique, etc.)
  • Travaux mécaniques et travaux de montage des deux côtés
  • Contrôles de qualité des deux côtés/surfaces de la pièce
  • Traitement des bords des pièces possible

Nos points forts...

  • Retournement de plaques encombrantes de 180°
  • Pivotement de la pièce sans changer la prise
  • Utilisation d’une électrovanne
  • Utilisation d’un avertisseur électronique
  • Intégration de tous les éléments de commande dans la console de commande

Vos avantages...

  • Manipulation rapide et ergonomique par un seul opérateur
  • Travaux de montage et contrôles de qualité possibles des deux côtés
  • Sécurité maximale : évite la dépose de la pièce
  • Alarme en cas de perte de vide
  • Stationnement de l’opérateur hors de la zone de pivotement
 

Article dans la famille de produit Table de retournement à ventouses VWT 180°

VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
13.02.01.10372
Table de retournement pour retourner les pièces étanches
Charge: 150 kg
Angle de pivotement W: 180 °
Nombre de ventouses: 4
Ventouses: Plaque à ventouses SPU
Diamètre Ds: 210 mm
avec: Pompe à rotor sec EVE-TR
Capacité d'aspiration: 16 m³/h
Couleur: RAL 7035 gris clair
Poids: 500 kg