• Utilisation pour le séchage de parties de meubles vernies comme les portes, les baguettes, les profilés
  • Possibilité d'entreposage de grandes pièces planes, les capteurs solaires, par exemple
  • Construction robuste en tubes d'acier, revêtement de poudre RAL 7035 gris clair
  • La version de base dispose de deux râteaux, l'un est fixe, l'autre peut être déplacé en continu
  • Selon les dimensions de la pièce avec râteaux supplémentaires, tiges d'étage enfichables et définition individuelle du nombre d'étages
  • Modèle à 12 16 étages, au choix
  • Modèle à 2 râteaux (1 fixe et 1 mobile) ou 4 râteaux (2 fixes et 2 mobiles)
  • 4 galets en matière synthétique dirigeables dont 2 équipés de freins
  • Dépose et transport de pièces en douceur
  • Capacité de charge particulièrement élevée
  • Avec 12 ou 16 niveaux au choix

Filtrer par