• Serrage de pièces lisses (bois, verre, métal, matière synthétique, etc.)
  • Travaux mécaniques et travaux de montage sans serrage de la pièce
  • Construction robuste en tubes d'acier, revêtement de poudre RAL 7035 gris clair
  • Générateur de vide soit pneumatique, soit électrique, au choix
  • Commande à pédale d'activation du vide
  • Utilisation de diverses ventouses selon le format et le poids de la pièce
  • Réservoir de vide
  • Usinage mécanique sans devoir resserrer la pièce
  • Pivotement de la pièce à 90° vers la droite et la gauche, blocage manuel par crans de 45°
  • Palpeur mécanique activant le vide après dépose de la pièce, les ventouses plates non occupées restent fermées

Filtrer par