Déplacement rapide et efficace des pièces
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite
Dans le processus de fabrication de l'industrie automobile, diverses tâches sont manuelles : il s’agit par exemple du déchargement de presses avec des composants tels que les toits et du chargement de porteurs de charge ; dans le domaine de la logistique interne, des caisses ou des cartons sont déplacés ou encore des composants tels que vitres, batteries de démarrage ou disques de freins sont placés sur la ligne d’assemblage. La cadence rapide requise, le poids élevé ou le format encombrant rendent ces activités dangereuses pour la santé des collaborateurs.
Les systèmes de manutention par le vide à actionnement manuel soulagent l'opérateur du poids de la pièce et permettent ainsi un travail ergonomique et sans fatigue. La commande facile des systèmes de manutention par le vide permet une préhension et un déplacement rapides des vitres, des bobines, des composants en tôle, ainsi que des caisses et des cartons. Les pièces peuvent être pivotées horizontalement, de 90 ° ou de 180 ° en fonction du type de système de manutention par le vide.
Pour télécharger le document appelé « Informations produits pour le secteur automobile », veuillez vous connecter. Les documents sont exclusivement disponibles en anglais. Nous vous demandons de votre compréhension.
Demander le produit
Demander un produit
Demander un produit
Schmalz propose des composants sous vide et des systèmes de préhension prêts à être connectés pour les processus automatisés
Technique du vide pour les processus automatisés dans l'industrie automobile
Quoi de neuf chez Schmalz? Quelles tendances en matière de manipulation font parler d’elles dans le secteur? Vous pouvez découvrir tout cela de première main auprès de nos experts dans nos vidéocasts.
Découvrez plus systèmes de manutention en action
Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.