Élévateurs à vide et systèmes de manutention pour le secteur chimie et pharmacie

Une manipulation sûre de marchandises dans les zones de danger potentiel

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

L'industrie chimique et pharmaceutique traite des matières qui sont utilisés ensuite dans d'autres secteurs industriels tels que celui des  matières plastiques, des aliments et de l'industrie automobile. Les produits chimiques organiques et inorganiques, les engrais, les plastiques et les produits pharmaceutiques sont stockés ici en fûts, sacs ou bidons et constituent sans cesse de nouveaux défis pour la manipulation dans ce domaine.

Afin de garantir une manipulation sûre de ces matières difficiles à saisir, Schmalz propose des solutions de vide pour applications les plus diverses dans le secteur  chimique et pharmaceutique. Même pour la manipulation de conteneurs et de sacs, les systèmes de manutention par le vide manuels de Schmalz permettent un levage fiable et sans danger pour la santé. Même en zone de protection EX où les mesures de sécurité spéciales rendent la manipulation encore plus difficile, les systèmes de manutention par le vide de Schmalz garantissent sécurité et fiabilité.

Préhension et palettisation sans dommage
Pour la manipulation des produits chimiques, il est particulièrement nécessaire de veiller à ce que les sacs n’aient pas de fissures ni de trous d'où les substances pourraient s'échapper. Surtout pour la manipulation de sacs de matières sensibles tels que le papier, le tube de levage Jumbo Sprint permet un levage des charges particulièrement sûr.

Résistance aux produits chimiques
Le contact avec des sels, des vapeurs et des produits chimiques rend de nombreux matières poreux et donc inutilisables. Les ventouses de Schmalz en matières spécialement développés sont résistantes aux produits chimiques et ont donc une durée de vie beaucoup plus longue que d'autres ventouses.

Palonniers a ventouses pour la manipulation des sacs

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Tubes de levage par le vide JumboSprint

  • Tube de levage JumboSprint pour la manipulation ergonomique de pièces compactes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Pour les pièces compactes jusqu'à 300 kg

Poutres roulantes pour la manipulation des sacs

Poutres roulantes en aluminium

  • Installation au plafond ou à un portique
  • Charges maximale de 1.200 kg

Potences pivotantes murales

  • Montage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage
  • Charges maximale de 1.000 kg