Palonniers a ventouses et potences et poutres roulantes pour le secteur de la logistique

Des solutions de manipulation malléables pour les aéroports, la logistique interne et la distribution

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Dans le monde entier, la logistique fait partie des secteurs porteurs de croissance. Les raisons du succès économique de la logistique résident entre autres dans la poursuite de la mondialisation, l'augmentation du commerce en ligne, mais aussi la quantité croissante de passagers dans le secteur de la logistique aéroportuaire.

Par conséquent, les défis auxquels font face la technologie de la manutention sont également variés et exigeants. Qu‘il s‘agisse de l'aéroport, de la zone d‘entrée ou de sortie des marchandises, dans la logistique de production ou d‘un centre de distribution de colis: partout où il s‘agit de déplacer rapidement et fréquemment des marchandises, le tube de levage par le vide Jumbo soulage les opérateurs et garantit une circulation de marchandises optimale.

Dans les processus manuels de préparation de commandes et de palettisation, les marchandises doivent être déplacées en grand nombre. Les tâches épuisantes que sont le levage, la rotation et le déplacement sont facilitées par des systèmes de manutention par le vide. L'opérateur est soulagé du poids des pièces par le tube de levage par le vide , de sorte que la vitesse de manipulation requise peut être obtenue de façon ergonomique.

Tubes de levage Jumbo pour les applications standard dans la logistique

  • Manipulation rapide et efficace de marchandises pesant jusqu'à 300 kg
  • Large gamme de préhenseurs pour de pièces les plus variées telles que cartons, fûts, bidons, seaux, sacs

JumboFlex High-Stack pour des positions hautes

  • Exploitation optimale des entrepôts et des moyens de transport
  • Une solution fiable pour l’empilement des cartons jusqu’à 255 cm

Jumbo Low-Stack pour des positions profondes

  • Préhension ergonomique de pièces très basses
  • Levage rapide et fréquent et déplacement de caisses, de sacs et de pièces étanches pesant jusqu’à 180 kg

Palonniers a ventouses pour la logistique interne et la distribution

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

Tube de levage par le vide JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack pour le levage et l'abaissement de marchandises de transport sans contraintes dorsales
  • Pour l'exploitation optimale des entrepôts et des moyens de transport
  • Pour empiler des hauteurs allant jusqu'à 255 cm
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Tube de levage par le vide Jumbo Low-Stack

  • Jumbo Low-Stack pour le retrait ergonomique de pièces en profondeur
  • Idéal pour pénétrer en profondeur dans des conteneurs
  • Pour des pièces jusqu'à 180 kg

Tubes de levage par le vide JumboSprint

  • Tube de levage JumboSprint pour la manipulation ergonomique de pièces compactes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Pour les pièces compactes jusqu'à 300 kg

Poutres roulantes pour la logistique interne et la distribution

Poutres roulantes en aluminium

  • Installation au plafond ou à un portique
  • Charges maximale de 1.200 kg

Potences pivotantes murales

  • Montage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage
  • Charges maximale de 1.000 kg

Schmalz propose des composants sous vide et des systèmes de préhension prêts à être connectés pour les processus automatisés

Technique du vide pour les processus automatisés dans la logistique