Systèmes de manutention pour le secteur des plastiques

Déplacement ergonomique des sacs et des planches

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Dans l'industrie de la transformation des matières plastiques, des pièces moulées, des fibres, des films ou des produits semi-finis sont fabriqués à partir de granulés ou de poudre. Au besoin, les plastiques peuvent être adaptés à diverses conditions. La résistance thermique, l'élasticité et la résistance aux produits chimiques rendent les plastiques indispensables dans l'industrie. Grâce à leur polyvalence, les plastiques sont aujourd'hui utilisés dans presque tous les domaines. Que ce soit comme matière d'emballage, comme isolant ou dans l'industrie automobile, les plastiques sont une composante importante de toutes les industries.

Pour la manipulation de matières plastiques, Schmalz propose des systèmes d'aide à la manutention. Ils soulagent l'opérateur du poids de la pièce et assurent l'ergonomie et l'efficacité du chargement manuel des machines.


Appareils de levage pour le secteur des plastiques

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

VacuMaster Basic

  • Charges jusqu'à 750 kg
  • Guidon de commande ergonomique
  • Vanne manuelle avec sécurité contre les erreurs de manipulation par verrouillage encliquetable

VacuMaster Comfort

  • Charges jusqu'à 750 kg
  • Guidon de commande avec commande intégrée de l'appareil de levage et du palan à chaîne
  • Générateur de vide régulé pour réduire la consommation en énergie

Systèmes de poutres et potences pour le secteur des plastiques

Poutres roulantes en aluminium

  • Installation au plafond ou à un portique
  • Charges maximale de 1.200 kg

Potences pivotantes murales

  • Montage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage
  • Charges maximale de 1.000 kg

Palans à chaîne

  • Palan à chaîne robuste avec mise hors tension automatique en fin de course
  • Charges maximale de 2.500 kg
  • Course standard du crochet 3.000 mm
  • Certification CSA pour les États-Unis et le Canada
Processus automatisés dans le secteur des plastiques

Schmalz propose des composants sous vide et des systèmes de préhension prêts à être connectés pour les processus automatisés

Technique du vide pour les processus automatisés dans le secteur des plastiques


Systèmes de manutention ergonomiques en pratique

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de plaques de plastique

Savoir plus

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour faire pivoter des plaques en plastique de 90° avec le VacuMaster Basic

Savoir plus

Découvrez plus systèmes de manutention en action

Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.

Démarrer des vidéos maintenant