The JumboErgo is equipped with a multiple suction cup and makes it easy to lift the unwieldy and somehow unstable cardboard boxes

 

More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de produits instables en carton avec ventouse multiple

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Logistique, Chimie / Pharmacie
Pièce Cartons
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboErgo
Numéro de vidéo 019

Après leur production, les fibres de verre sont conditionnées dans des cartons. En raison du manque de place, les cartons peu maniables sont empilés les uns sur les autres. Le défi consistait à trouver un auxiliaire de levage capable de soulever les cartons peu maniables et en partie instables, qui, de plus, devaient être empilés à différentes hauteurs.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 45 a permis de trouver la solution optimale pour soulever les cartons. Equipé d'une ventouse multiple, le tube de levage JumboErgo soulève facilement les cartons souples, comme les cartons empilés dans ce cas. Le système de ventouses s’adapte à la forme de la pièce de manière optimale et garantit une grande sécurité Le tube de levage par le vide JumboErgo est fixé à une poutre roulante en aluminium SRA dont la grande zone de travail et les nombreuses possibilités de combinaison garantissent une flexibilité maximale.

Tube de levage par le vide Jumbo