The Vacuum lifting device VacuMaster Basic is the perfect solution for transporting windows easily. With a load of 250 kg the windows can be handled safely and ergonomically by one person.

 

More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour le pivotement de vitres à 90°

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Cannette
Pièce Panneaux vitrés
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Basic
Numéro de vidéo 107

Jusqu'ici, il fallait deux personnes ou plus pour transporter les vitres pour leur usinage ultérieur. Le personnel devait fournir de gros efforts physiques et les vitres risquaient d'être endommagées lors du transport. L'entreprise se mit alors à rechercher un auxiliaire de transport afin de remédier à ces risques. Un appareil de levage par le vide de la société Schmalz lui apporta la solution.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic représente la solution idéale pour transporter des vitres sans peine. Grâce à sa charge de 250 kg, les vitres peuvent être manipulées par une seule personne de manière fiable et ergonomique. Deux plaques à ventouses de type SPU garantissent une manipulation particulièrement délicate des pièces. L'appareil de levage est équipé d'un entraînement linéaire électrique et peut ainsi basculer sans problème les vitres à 90°. Durant le procédé de manipulation, le palonnier prélève la vitre d'un bloc magasin vertical et la dépose sur une table de montage.

Palonnier à ventouses VacuMaster