The vacuum lifting device VacuMaster Window Comfort makes it easy to handle glass panes and windows with a maximum load of 300 kg.


More on www.schmalz.com/vacumaster-window

Palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort pour la manipulation confortable de fenêtres

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Cannette
Pièce Fenêtres, Panneaux vitrés
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Window
Numéro de vidéo 064

Au cours de la production, des plaques de verre fragiles sont insérées dans les cadres de fenêtres et les fenêtres sont ensuite transportées. Afin d'optimiser l'étape de production, l'entreprise se décida à acquérir un palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort de Schmalz. Cette acquisition permit de simplifier le travail, de soulager le personnel et d'atteindre une plus grande productivité : désormais, un opérateur peut à lui seul transporter les fenêtres et insérer les vitres de manière fiable, et ce en beaucoup moins de temps. Le VacuMaster Window Comfort garantit une manipulation fiable et laissant peu d'empreintes de même qu'un positionnement exact des pièces fragiles en verre.

Le VacuMaster peut supporter des charges pesant jusqu'à 300 kg. Les fenêtres et vitres peuvent être prélevées à la verticale et pivotées à 90° au cours de la manipulation. Lors de la rotation, il est possible de manipuler de manière fiable des pièces d'une diagonale atteignant jusqu'à 3 000 mm. Les presses à vitrer peuvent être chargées et déchargées à l'aide des systèmes de levage. Tous les éléments principaux de commande du VacuMaster Window Comfort se trouvent directement sur la poignée, ce qui garantit une manipulation confortable. L'appareil de levage est équipé de plaques à ventouses résistantes à l'ozone et aux UV et est ainsi idéal pour la manipulation sans détérioration des pièces fragiles.

Palonnier à ventouses VacuMaster