The vacuum lifting device VacuMaster Window is the ideal solution for the handling of glass and windows. The vacuum lifting device VacuMaster Window is designed for loads with a weight up to 170 kg. Therefore with the lifting device the heavy glass plates can be handled easily.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-window

Palonnier à ventouses VacuMaster Window pour la manipulation de vitres et de fenêtres à plusieurs vantaux

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Cannette
Pièce Fenêtres, Panneaux vitrés
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Window
Numéro de vidéo 094

Avant de pouvoir préparer une fenêtre pour l'expédition, il faut tout d'abord prélever les vitres correspondantes des blocs magasin verticaux et les insérer dans un cadre de fenêtre adéquat. Une fois terminées, les fenêtres sont ensuite placées sur des blocs magasin roulants en vue de leur transport. Ces tâches exigeaient de gros efforts physiques et devaient généralement être effectuées par plusieurs personnes. Un appareil de levage par le vide de la société Schmalz devait alléger le travail du personnel et accélérer le procédé de production.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Window représente la solution idéale pour la manipulation de vitres et de fenêtres. Il est conçu pour supporter des charges pesant jusqu'à 170 kg et peut ainsi déplacer les vitres lourdes sans aucun problème. Deux plaques à ventouses SPU garantissent une manipulation très délicate de la vitre. Le palonnier à ventouses VacuMaster Window Basic séduit par sa simplicité d'utilisation. Il prend en compte les toutes dernières connaissances en matière d'ergonomie, garantissant ainsi un travail agréable. L'appareil de levage permet de pivoter les vitres à 90° vers la gauche et vers la droite. Afin de pouvoir prélever les vitres des magasins, l'appareil de levage par le vide a été combiné à un pont roulant monopoutre ETK de Schmalz. Grâce à la combinaison de la poutre roulante souple en aluminium et de l'appareil de levage, les vitres et fenêtres peuvent être préparées rapidement, de manière fiable et avec précision par une seule personne.

Palonnier à ventouses VacuMaster