The vacuum lifting device VacuMaster Basic grips the workpiece using a vacuum. The lifting device is equipped with four suction plates for this purpose.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour la manipulation de vitres

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Cannette
Pièce Panneaux vitrés
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Basic
Numéro de vidéo 131

Au cours de la production, des plaques de verre fragiles sont soulevées depuis une palette puis déposées sur un centre d'usinage. Afin de faciliter le procédé de production et d'offrir aux collaborateurs une solution ergonomique, l'entreprise s'est décidée à acquérir un appareil de levage par le vide de Schmalz.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic saisit la pièce à l'aide du vide. Pour ce faire, il est équipé de quatre plaques ventouses. Celles-ci assurent une manipulation délicate et fiable. Les plaques ventouses sont fabriquées en matière spéciale afin d'éviter les empreintes sur le verre. Un vacuomètre affichant la valeur actuelle de dépression garantit une sécurité supplémentaire pendant toute la manipulation. Un signal acoustique est émis au cas où le vide n'est pas suffisant pour soulever la pièce de manière fiable. L'élément de commande disponible dans l'équipement de base assure un travail ergonomique avec l'appareil de levage.

Un palan à chaîne soulève et abaisse l'appareil de levage et la pièce aspirée. Le système de levage est fixé sur une potence sur colonne. La flèche en aluminium garantit la souplesse requise pendant l'opération manuelle de chargement. La potence pivotante couvre une grande zone de travail tout en étant fiable et peu encombrante. Grâce à l'utilisation du palonnier à ventouses VacuMaster, le procédé a pu être réalisé de manière simple et ergonomique.

Palonnier à ventouses VacuMaster