The vacuum tube lifter JumboErgo 85 in conjunction with the column-mounted slewing crane SK from Schmalz fulfilled all the company’s requirements. The tube lifter can effortlessly lift and lower loads of up to 85 kg and is ideal for regular handling of veneered wooden sheets.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement et déchargement d'une encolleuse de chants

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboErgo
Numéro de vidéo 113

Il fallait auparavant deux personnes pour charger les panneaux de bois en contreplaqué sur une encolleuse de chants. C'est pourquoi l'entreprise se décida à acquérir un système de manipulation par le vide de la société Schmalz, afin de soulager le personnel et d'améliorer les conditions sanitaires.

Le tube de levage par le vide JumboErgo 85 combiné à la potence sur colonne SK de Schmalz satisfait à toutes les exigences de l'entreprise. Le tube de levage peut lever et abaisser des charges pesant jusqu'à 85 kg et est donc idéal pour les tâches fréquentes de manipulation des panneaux de bois en contreplaqué. Grâce au système de levage, les temps d'immobilisation et les frais de personnel ont été réduits considérablement et le procédé de production a pu être optimisé. Le tube de levage est équipé d'une ventouse double DG et peut transporter les panneaux de bois en contreplaqué sans les endommager. Les deux ventouses, fixées sur une traverse, sont réglables en continu. L'opération de levage est réalisée exclusivement à l'aide du vide. Le vide est produit par une turbine du type SBL. La potence sur colonne SK est conçue pour supporter une charge de 85 kg et dispose d'une flèche d'une longueur de 6 000 mm. L'angle de rotation atteignant jusqu'à 270° permet de couvrir une grande zone de travail.

Tube de levage par le vide Jumbo