The vacuum tube lifter JumboErgo with two FM-gripper provides correspondingly flexible loading and unloading of the CNC machine tool with universal boards. Because the beam is infinitely adjustable, the two gripper can be adapted to fit each universal board.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tube de levage par le vide JumboErgo avec ventouses grande surface pour la manipulation aisée de pièces évidées

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboErgo
Numéro de vidéo 121

Durant la production, des centres d'usinage CNC sont chargés de plaques universelles. Les plaques pèsent jusqu'à 80 kg. Afin d'alléger la charge physique des collaborateurs et d'organiser le transport de manière plus efficace, l'entreprise se décida à acquérir un tube de levage par le vide de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse grande surface FM. Celle-ci est dotée d'une mousse spéciale, qui assure une étanchéité optimale au niveau des évidements sur la surface des pièces. Les tubes de levage par le vide réalisent le processus de préhension de même que le processus de levage exclusivement à l'aide du vide. L'utilisation d'un palan à chaîne supplémentaire n'est pas nécessaire. L'élément de commande ergonomique fonctionne de façon similaire à une poignée de moto : l'abaissement de la charge est réalisé en « mettant les gaz », le levage de la charge en « enlevant les gaz ».

Le dispositif de levage à ventouses est utilisé en combinaison avec la potence sur colonne SK de Schmalz. Avec sa flèche en aluminium, la potence sur colonne séduit par sa souplesse.

Tube de levage par le vide Jumbo