Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist geeignet zum stufenlosen Schwenken von Werkstücken um 90°. Das Hebegerät wird zur Be- und Entladung einer CNC-Maschine mit Blechtafeln eingesetzt.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-comfort

Appareil de levage à vide VacuMaster Comfort pour la manipulation d'éléments de Plaques métalliques

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques métalliques, Plaques de tôle
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Appareil de levage, VacuMaster Comfort
Numéro de vidéo 063

Le chargement et le déchargement de plaques de tôle sur une machine d'usinage à commande CNC étaient auparavant réalisés manuellement par deux à trois collaborateurs. Ce travail était très fastidieux et il nécessitait de gros efforts physiques de la part des collaborateurs. Afin d'alléger leur travail, l'entreprise se décida à acquérir un appareil de levage par le vide de Schmalz.

L'appareil de levage à vide VacuMaster Comfort convient au pivotement en continu à 90° des pièces. Le palonnier est utilisé pour le chargement et le déchargement des Plaques métalliques sur une machine CNC. Il est possible de transporter des poids allant jusqu'à 500 kg à l'aide d'un auxiliaire de levage. La version confort permet d'accélérer le travail grâce à la commande confortable. L'appareil de manipulation est équipé d'une grue pivotante sur potence SK de Schmalz. Il offre, grâce à sa longueur de flèche de 6 000 mm, une grande flexibilité, faisant de cette installation une solution vraiment complète.

Palonnier à ventouses VacuMaster