The vacuum tube lifter JumboErgo with two quadruple suction cups provides correspondingly flexible loading and unloading of the CNC machine tool with universal boards.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Le tube de levage par le vide JumboErgo facilite le chargement de panneaux de bois de grand format sur un centre d'usinage CNC

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboErgo
Numéro de vidéo 114

Afin d'optimiser le chargement de centres d'usinage CNC, l'entreprise de construction se décida à acquérir un système de manipulation par le vide de Schmalz. Le dispositif de levage par le vide permet de manipuler des panneaux de bois de grande taille de manière ergonomique et efficace.

Le tube de levage par le vide JumboErgo est équipé d'une ventouse quadruple qui lui permet de saisir les panneaux de bois de grand format en toute fiabilité. Grâce à la traverse réglable en continu, les ventouses peuvent également être adaptées à des pièces de plus petit format. Le processus de préhension et de levage du tube de levage est assuré exclusivement à l'aide du vide. La charge est soulevée et abaissée à l'aide de la poignée ergonomique, semblable à celle d'une moto.

Tube de levage par le vide Jumbo