Automotive glass has to be handled with particular care in a way that is also ergonomic for the user. Often, a number of different glass panels with different radii have to be sequenced or placed on a processing table, conveyor belt or gluing unit.

 

The tube lifter JumboFlex with ergonomic one-hand operation is ideal for handling glass panels. Special glass suction cups prevent any marks on the workpieces. The JumboFlex lets you rapidly handle up to 300 picks per hour.

Tube de levage JumboFlex pour la manipulation de vitres de voitures

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Automobile, Cannette
Pièce Panneaux vitrés, Éléments de carrosserie
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboFlex
Numéro de vidéo 169

La manipulation de vitres de voitures doit être particulièrement minutieuse et, en même temps, se dérouler de manière ergonomique pour l’utilisateur. Bien souvent, différentes vitres doivent être séquencées avec différents rayons ou déposées sur une table d’usinage, sur une bande de convoyeur ou dans une installation de collage.

Le tube de levage JumboFlex, avec sa poignée ergonomique de commande à une main, permet la manipulation de vitres. Des ventouses spéciales adaptées au verre empêchent que des marques soient laissées sur les pièces. Le JumboFlex permet une manipulation très rapide d'un maximum de 300 unités par heure.