Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour le secteur solaire

Manipulation délicate des modules solaires pour des temps de transport courts

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

L’industrie solaire s’occupe de convertir l’énergie du soleil en chaleur ou en électricité. En règle générale, on trouve les installations photovoltaïques et solaires sur les toits et les façades, ainsi qu’en plein air.

Les pièces sensibles sont souvent manipulées automatiquement. Des solutions de manutention manuelle peuvent être mises en œuvre, de la manipulation du verre avec les dispositifs de levage guidés par palan à chaîne VacuMaster à l'emballage modulaire avec le tube de levage Jumbo. En plus des modules, d'autres composants centraux des systèmes photovoltaïques sont également manipulés manuellement. Les élévateurs de tubes Jumbo sont parfaitement adaptés à la manipulation des onduleurs dans l'assemblage ainsi que dans le processus d'emballage et de palettisation.

Le VacuMaster Basic et les tubes de levage par le vide Jumbo permettent une manipulation sans empreinte, fiable et ergonomique des modules solaires sensibles et des capteurs avec verre structuré et à revêtement. Equipés d'une unité de pivotement pneumatique, les modules et les collecteurs sont prélevés horizontalement sur la pile et déposés verticalement. Les pièces sensibles sont transportées par une seule personne.


Palonniers a ventouses pour le secteur solaire

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Appareil de levage VacuMaster Basic

Poutres roulantes pour le secteur solaire

Poutres roulantes en aluminium

  • Installation au plafond ou à un portique
  • Charges maximale de 1.200 kg

Potences pivotantes murales

  • Montage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage
  • Charges maximale de 1.000 kg
Processus automatisés dans le secteur solaire

Schmalz propose des composants sous vide et des systèmes de préhension prêts à être connectés pour les processus automatisés

Technique du vide pour les processus automatisés dans le secteur solaire


Systèmes ergonomiques de levage par le vide sur le terrain

Tube de levage pour autres produits

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation ergonomique d'onduleurs

Savoir plus
Tube de levage pour modules solaires

Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever horizontalement des modules solaires et les déposer verticalement sur une palette de livraison

Savoir plus
Tube de levage pour collectionneurs

Tube de levage par le vide JumboErgo pour soulever verticalement des collecteurs plats et les déposer sur un chariot de manutention

Savoir plus

Découvrez plus systèmes de manutention en action

Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.

Démarrer des vidéos maintenant