Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour le secteur du verre

Une sécurité et une précision complétement maitrisée

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

Le verre est un matière universel. Ses propriétés physiques et chimiques permettent de l’utiliser dans de nombreux domaines.En particulier dans l'architecture et l'automobile, la part du verre augmente de plus en plus.

Les fenêtres et vitres fragiles requièrent un procédé de manipulation particulièrement délicat. Grâce à la manipulation par le vide, même les pièces lourdes en verre ne risquent pas de casser et peuvent être manipulées facilement par une seule personne.

Lors de la fabrication et du montage final de pièces de verre de construction, diverses étapes de processus doivent être réalisées à la main. Dans cette perspective, une manipulation rapide et ergonomique est primordiale. Avec son appareil de levage manuel VacuMaster Window, Schmalz propose la solution optimale pour chaque procédé, du chargement de tables de découpe au montage de fenêtres, et ce de manière rapide, ergonomique et fiable.

VacuMaster Window 200/300

  • Manipulation verticale de fenêtres, vitres et composants en verre d’un poids de 300 kg max.
  • Pour les fenêtres avec battants ou montants présentant une saillie jusqu'à 45 mm

VacuMaster Window Comfort 500

  • Rotation et basculement simultanes de fenêtres, de panneaux vitrés et de composants en verre d’un poids de 500 kg max.
  • Manipulation de pièces avec un décalage en profondeur de 50 mm max. (en cas de charge réduite)

Manipulation en extérieur : VacuMaster Glass

  • Le dispositif est suspendu à une grue de chantier et permet de soulever sans effort des charges à l'horizontale ou à la vericale
  • Manipulation de pièces en verre en douceur et sans dommages

Palonniers a ventouses pour la manipulation de verre plat (flotté) et de verre de construction

VacuMaster Window 200/300

  • VacuMaster Window pour la manipulation verticale de fenêtres, de panneaux vitrés et de composants en verre
  • Pièces pivotantes latéralement à 90°, entraînement électrique en option
  • Pour des charges jusqu'à 300 kg

VacuMaster Window 500 Comfort

  • VacuMaster Window pour la manipulation de fenêtres, de panneaux vitrés et de composants en verre
  • Différentes variantes de manipulation qui permettent le pivotement de pièces à 360° et, au choix, également le basculement à 90°
  • Pour des charges jusqu'à 500 kg

VacuMaster Glass

  • VacuMaster Glass pour la manipulation verticale et horizontale de fenêtres et de vitres à l'extérieur
  • Basculement manuel à 90° & pivotement manuel à 360°
  • Pour des charges jusqu'à 1.000 kg

Poutres roulantes pour la manipulation de verre plat (flotté) et de verre de construction

Poutres roulantes en aluminium

  • Installation au plafond ou à un portique
  • Charges maximale de 1.200 kg

Potences pivotantes murales

  • Montage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage
  • Charges maximale de 1.000 kg

Composants pour le vide et des systèmes de préhension prêts à être connectés pour des processus automatisés

Technique du vide pour les processus automatisés dans le secteur du verre

Technique de bridage pour le travail sécurisé et sans délai dans les centres d'usinage

Technique de bridage par le vide pour le traitement du verre