Nouveautés des appareils de levage et systèmes de grutage

07.01.2021

Más que una estética sugerente: la caja de insonorización de Schmalz proporciona un ambiente de trabajo considerablemente más agradable en naves de producción y logística.

La société Schmalz a développé un nouveau caisson d’insonorisation pour les pompes à vide de la série EVE 25-50. Celui-ci est non seulement plus compact que le modèle précédent, mais protège également le générateur de vide contre les impuretés extérieures. L’utilisateur peut désormais réduire le niveau sonore à hauteur d’un maximum de neuf décibels, rediriger de manière précise les bruits de travail et ainsi diminuer davantage les nuisances sonores.

07.12.2020

Sous le signe de la légèreté

La société J. Schmalz GmbH a élargi sa série éprouvée VacuMaster Light. En plus de deux palonniers à ventouses préconfigurés, l’utilisateur dispose désormais également d’une nouvelle variante équipée d’un système de traverses. Sur la base d’un système modulaire complet, des configurations personnalisées de produits et, de la sorte, encore plus de domaines d’application sont possibles pour le palonnier à ventouses.

28.10.2020

Saisir tout ce qui vient

Schmalz a conçu un nouveau préhenseur multiple pour les tubes de levage par le vide de la série JumboFlex. Grâce à une technique de fabrication additive, il est particulièrement léger et compact. Il est disponible dès à présent dans deux formats différents.

20.08.2020

Mise à jour du préhenseur pour le tube de levage par le vide JumboErgo

Schmalz présente une nouvelle génération de préhenseurs de surface pour ses tubes de levage par le vide de la série JumboErgo. Le FMP est très polyvalent et saisit des pièces pesant jusqu’à 140 kg, même en cas d’occupation partielle de la surface de ventouse. Il remplace le précédent préhenseur FM. Grâce à sa composition modulaire, le FMP représente la base pour une future extension de la gamme de préhenseurs de surface pour le tube de levage par le vide Jumbo.

25.05.2020

JumboFlex : nouveaux leviers de manœuvre avec fonctions spéciales

La société Schmalz élargit le système modulaire pour le tube de levage par le vide de la série JumboFlex grâce à trois nouveaux leviers de manœuvre. Selon le modèle, les nouvelles poignées sont en mesure de sécuriser, de simplifier ou d’accélérer davantage le processus de manipulation. Les éléments JumboFlex Safety+, JumboFlex Easy-Release et JumboFlex Quick-Release sont disponibles dès maintenant.

29.04.2020

Grâce à Schmalz, gardez la tête froide

Que faire lorsque vous avez besoin d’une aide au levage ergonomique mais que la hauteur de la pièce est trop basse pour utiliser un système de grutage conventionnel ? Schmalz a la solution : une flèche plate modulaire en aluminium qui garantit une exécution souple des mouvements même dans les pièces dont la hauteur est faible. Pour l’entreprise Erkodent, cette nouveauté est arrivée à point nommé. Le fabricant d’appareils de formage dentaires cherchait à optimiser son processus de conditionnement à la fin de la ligne de montage et avait besoin d’une solution garantissant une place suffisante pour l’installation d’une climatisation déjà prévue.

14.04.2020

Une sécurité accrue lors du chargement de machines

Libérer ou restreindre les espaces de travail des potences pivotantes : c’est possible grâce à la fonction de limitation de l’angle de pivotement de Schmalz. Grâce à une nouvelle surveillance des procédés, le système de commande en amont peut désormais interroger la position de la flèche et démarrer ou bloquer en conséquence des étapes de traitement et des machines.

18.03.2020

La chaîne d’entraînement V-Chain met de l’ordre

La société Schmalz élargit la gamme de ses flèches plates et économise de l’espace supplémentaire : le nouveau dispositif V-Chain emballe le kit de tuyaux de l’alimentation en vide dans une chaîne d’entraînement. Des boucles pendantes sont ainsi de l’histoire ancienne et les chariots élévateurs peuvent également rouler en toute sécurité sous la flèche plate.

15.10.2019

Du plus agile au plus robuste : les systèmes de manutention par le vide pour l’industrie plastique

Les processus de manipulation qui ont lieu dans l’industrie de la transformation des matières plastiques sont aussi divers que les matières plastiques elles-mêmes. Qu’il s’agisse de sacs remplis de granulés, de fûts remplis de poudre ou de panneaux encombrants : un déplacement efficace est une obligation. Schmalz a une solution pour tous les procédés : lors du choix du bon système de manutention par le vide, la protection des produits à manipuler joue un rôle important aux côtés de l’ergonomie.

04.10.2019

La manipulation ergonomique de vêtements pour enfants, trousses de toilette, etc.

Les textiles pour enfants font partie de l’assortiment de la chaîne allemande de drogueries 'DM-drogerie markt' depuis 1986. Le centre de distribution de textiles de Karlsruhe, entre autres, assure une livraison ponctuelle aux différents magasins DM. L’augmentation constante du débit de marchandises a nécessité un réaménagement de l’atelier, y compris de la zone de chargement. Le spécialiste du vide Schmalz a développé un concept global ergonomique et efficace qui répond aux exigences revues à la hausse de DM.