Palonniers à ventouses VacuMaster

Manipulation ergonomique et sécurisé de charges pesant jusqu'à plusieurs tonnes

Le palonnier à ventouses VacuMaster de Schmalz est bien conçu. Qu‘il s‘agisse de plaques de tôle ou plastique, de panneaux de bois, de fûts, de fenêtres ou de vitres : le VacuMaster maîtrise même les opérations les plus fastidieuses, impliquant des charges pouvant aller jusqu’à plusieurs tonnes. Là où il faudrait faire appel en temps normal à plusieurs opérateurs, le VacuMaster permet la manipulation de pièces sans peine par un seul opérateur et sans risque de blessures.

Documentation
Aide de sélection:

Fonction et sélection de systèmes de manipulation par le vide

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Appareil de levage

Application

Manipulation de pièces de grande taille et planes, pour la plupart étanches, p.ex.:

  • Chargement et déchargement de plaques de tôle dans des machines de découpe au laser CNC
  • Chargement et déchargement de panneaux de bois ou de plaques en plastique dans des machines d'usinage CNC
  • Manipulation et positionnement de vitres et de fenêtres lors de la production, de l'encadrement et du montage

Vos avantages

  • Manipulation rationnelle et sans détérioration des charges lourdes
  • Mode de travail ergonomique tout en protégeant la santé de l’opérateur
  • Haut niveau de sécurité du travail et des procédés grâce au réservoir de vide et au système d'alarme sonore
  • Excellente robustesse grâce à la combinaison d'aciers, d'aluminiums et de plastiques très résistants
  • Faibles coûts d'exploitation grâce au générateur de vide comprimé avec fonction économie d’énergie (version Comfort)

Appareils de levage VacuMaster – difficile de faire mieux.

L'appareil de levage par le vide est modulaire. Les éléments tels que l'élément de commande, le module de base y. c. le générateur de vide, le palonnier et les semelles peuvent être configurés.

Construction et fonctionnement

Le palonnier à ventouses VacuMaster a une construction modulaire. Différents modules de base, éléments de commande, palonniers et plaques ventouses permettent une configuration personnalisée. La force d‘aspiration requise est produite par le générateur de vide puis transmise sur la pièce via les plaques ventouses. Pour des raisons de sécurité, le palonnier en aluminium sert également de réservoir de vide. Le mouvement de levage requiert un palan à chaîne, que Schmalz propose tout comme les potences et poutres roulantes adéquats.

Vue d'ensemble des produits

A chaque tâche la solution adéquate : grâce à leur construction modulaire, les VacuMaster Basic et les VacuMaster Comfort couvrent les applications standard jusqu'à 750 kg. Schmalz propose également d'autres appareils de levage qui répondent aux exigences spécifiques de certains secteurs d’activité et de certaines applications.

Aperçu des produits : appareil de levage standard horizontal jusqu'à 2 000 kg, appareil de levage standard basculant à 90° jusqu'à 1 000 kg, appareil de levage standard pivotant à 180° jusqu'à 500 kg

Système modulaire d'appareils de levage par le vide

VacuMaster Basic

  • Charges jusqu'à 750 kg
  • Guidon de commande ergonomique
  • Vanne manuelle avec sécurité contre les erreurs de manipulation par verrouillage encliquetable

VacuMaster Comfort

  • Charges jusqu'à 750 kg
  • Guidon de commande avec commande intégrée de l'appareil de levage et du palan à chaîne
  • Générateur de vide régulé pour réduire la consommation en énergie

Appareil de levage configuré pour charges particulières et exigences spécifiques à certains secteurs d’activités

VacuMaster Vario

  • Charge jusqu'à 2 000 kg (charges supérieures sur demande)
  • Pour plaques de tôle, plaques de métal et pales de rotor

VacuMaster Eco

  • Charges jusqu'à 1 000 kg
  • Pour pièces hermétiques
  • Aucune source d'énergie externe requise

VacuMaster Window

  • Charges jusqu'à 300 kg
  • Manipulation verticale de fenêtres, vitres et composants en verre
  • Pièces pivotantes à 90°

VacuMaster Multi

  • Charges jusqu'à 400 kg
  • Pour grandes plaques de bois lourdes poreuses ou étanches
  • Pièces basculantes à 90°

VacuMaster HHVM

  • Charges jusqu'à 200 kg
  • Manipulation verticale de plaques de bois
  • Pour enlèvement de plaques de bois sur pied

VacuMaster VHB

  • Charges jusqu'à 500 kg
  • Pour planches, panneaux et poutres à partir de 120 mm de largeur
  • Forme étroite, avec guidon de commande frontal

VacuMaster Coil

  • Charges jusqu'à 1 000 kg
  • Pour bobines et bobines refendues
  • Basculant à 90° p. ex. pour positionnement sur broche

VacuMaster Light

  • Charges jusqu'à 100 kg
  • Pour pièces de petite et moyenne dimensions, en grande partie hermétiques
  • Appareil de levage léger et compact

VacuMaster Glass

  • Charges jusqu'à 600 kg
  • Soulever des fenêtres et vitres à l'horizontale ou à la verticale
  • Basculation à 90°, pivotation sur 360°