Palonnier à ventouses VacuMaster Basic

Charge (max.) 750 kg

Points forts:

  • Charges jusqu'à 750 kg
  • Guidon de commande ergonomique
  • Vanne manuelle avec sécurité contre les erreurs de manipulation par verrouillage encliquetable

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

L'équipement de base complet du VacuMaster Basic en fait un auxiliaire indispensable pour de nombreuses applications. Le VacuMaster Comfort dispose en supplément d'un élément réunissant toutes les commandes de l'appareil ainsi qu’un générateur de vide avec système à économie d’air comprimé permettant une meilleure gestion de la consommation d’énergie.

Documentation

Module de base

Le module de base est le coeur de tout VacuMaster. Il inclut le générateur de vide, un système d‘alarme sonore ainsi que l’appareillage de mesure et de commande. Selon l‘application, il est possible de choisir entre trois modules de base, dont la forme et la construction sont parfaitement adaptées à la tâche de manipulation.

FR: VacuMaster Basic Horizontale Handhabung

Basculement à 90°

  • Charges jusqu'à 500 kg

Equipé d’un actionneur électrique pour un basculement en continu et sans secousse de 90°.

Retournement à 180°

  • Charges jusqu'à 500 kg

Equipé d’un actionneur électrique pour un retournement en continu et sans secousse de 180°.

Système modulaire

Système modulaire du palonnier à ventouses VacuMaster Basic

Éléments de modulaire

Vanne manuelle

Vanne manuelle

Fiable et sécurisée pour l’activation du vide

Le VacuMaster Basic est équipé d’une vanne manuelle ergonomique à double verrouillage permettant de sécuriser la préhension et un maintien sûr de la charge.

Palonnier

Éléments d'assemblage

Légèreté, robustesse et flexibilité

Grâce à l'utilisation d'aluminium et de plastique très résistant, les traverses secondaires et plaques ventouses peuvent être déplacées facilement et adaptées rapidement aux différents formats.

Réservoir de vide

Palonnier

Réservoir de vide intégré

Le grand réservoir de vide empêche que la charge ne tombe en cas de panne de courant et accélère la préhension lors d'opérations de levage répétées.

Plaques ventouses

Plaques ventouses

Une diversité toujours adéquate

Adaptation optimale à la pièce et aux exigences telles que résistance à la chaleur, qualité alimentaire et absence d'empreinte. Suspension au choix fixe, sur ressort ou articulée et sur ressort.

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Basic

Basculement à guidon de commande

Palettisation en hauteur de pièces

Les gros écarts de hauteur ne posent aucun problème grâce au guidon de commande articulé et verrouillable. La posture de travail reste ergonomique dans n'importe quelle position.

Désactivation de la ventouse

Flexibilité lors des changements de formats

La désactivation possible de chaque ventouse individuellment simplifie la manipulation des pièces de différents formats.

Béquille escamotable

Dépose en toute sécurité de l'appareil de levage

Les béquilles escamotables permettent de déposer l'appareil de levage en toute sécurité après le travail et de protéger les ventouses. La potence peut ainsi être utilisé à d'autres fins.

CEE-connecteur

Connexion électrique rapide

Le connecteur CEE permet de raccorder simplement l'appareil de levage à l'alimentation électrique et peut être déconnecté rapidement au besoin (uniquement pour le modèle VacuMaster Basic).

Housses pour plaques ventouses

Manipulation sans empreinte

Les housses pour plaques ventouses empêchent la formation d'empreintes sur les pièces sensibles telles que vitres et modules solaires.

Séparateur d'eau

Protection contre l'infiltration d'eau

Le séparateur d'eau sans entretien protège le générateur de vide contre toute infiltration d'eau dans les procédés humides.