Retour

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Basculement à 90°

Type
Charge max.
[kg]
Format de
pièce
[mm]
Dimensions
L x B (larg.)
[mm]
Encombrement
en hauteur H
Basic [mm]
Encombrement
en hauteur H
Comfort [mm]
Guidon de
commande L[mm]
Plaques ventouses**
No.
Plaques ventouses**
Ø [mm]
Poids propre
Basic [kg]
Poids propre
Comfort [kg]
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 52072072072523607476
 2.000 x 1.0001.600 x 75080080072542107981
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.025821094101
Basic / Comfort 2502.500 x 1.2501.600 x 75080080072542609193
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.0258210102104
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 7501.0301.0307854360135137
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.0301.0301.0858360151153

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.