Retour

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Manipulation horizontale

Illustrée par l'exemple du VacuMaster Comfort

Type*
Charge max.
[kg]
Format
de pièce
[mm]
Dimensions
L (longueur) x B (largeur)
[mm]
Encombrement
en hauteur
H [mm]
Guidon de
commande L1
[mm]
Plaques
ventouses**
Poids propre
[kg]
BasicComfortNo.Ø [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 1251.000 x 1.000800 x 750 49044565512503842
  2.000 x 1.0001.600 x 75041044564522104250
2.500 x 1.2501.600 x 75049052574541255264
3.000 x 1.5002.400 x 1.15055559094561256268
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5005555901.04581258088
Basic / Comfort 2501.000 x 1.000800 x 75049044565513604045
2.000 x 1.000 1.600 x 75041044564522504452
2.500 x 1.2501.600 x 75049052574542105462
3.000 x 1.5002.400 x 1.15055559094561605967
 4.000 x 2.0003.200 x 1.500 5555901.04581258088
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 75057060576042507184
3.000 x 1.5002.400 x 1.15063567096062108891
4.000 x 2.0003.200 x 1.5006356701.0608210106130
Basic / Comfort 7503.000 x 1.5002.400 x 1.150635670960625091105
4.000 x 2.000 3.200 x 1.5006356701.0608210115122

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.