Retour

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Retournement à 180°

Type*
Charge max. [kg]
Format
de pièce
Dimensions
L x B (largeur) [mm]
Encombrement
en hauteur H
[mm]
Guidon de 
commande L1
[mm]
Plaques ventouses** Poids propre
[kg]

BasicComfortNo.Ø [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 751.000 x 1.000800 x 410 1.1501.1501.26522507474
2.000 x 1.0001.600 x 4101.1501.1501.26522508282
2.500 x 1.2501.600 x 7501.2201.2201.26542109292
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 5201.1601.1601.26523608787
2.500 x 1.250 1.600 x 7501.2301.2301.26542109292
Basic / Comfort 2502.000 x 1.0001.600 x 7501.7701.7701.8304360137139
2.500 x 1.2501.600 x 7501.7501.7501.8308210145147
4.000 x 1.5003.200 x 1.5001.7501.7501.8308210165167

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques. Données techniques du VacuMaster Basic/Comfort 500 sur demande.

**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.