VacuMaster Eco pour le prélèvement de tôles d'acier d'un système de rayonnage

Appareil de levage par le vide VacuMaster Eco

Manipulation horizontale de pièces lisses et étanches sans source d'énergie externe

Application

  • Manipulation horizontale de p. ex. tôles, plaques métalliques, fûts et plaques de pierre

Construction et fonctionnement

  • Appareil de levage par le vide de construction modulaire avec système de piston pour la génération automatique de vide
  • Production et arrêt du vide via le mouvement de levage du palan à chaîne (palan à chaîne à commander séparément)
  • Palonnier en aluminium avec répartiteur de vide intégré (jusqu'à une charge de 750 kg)
  • Système d'alarme avec batterie autonome et fonction de test de la batterie pour sécuriser la préhension en cas de baisse du niveau de vide
  • Plaques ventouses simples à régler

Vos avantages

  • Manipulation ergonomique et en toute sécurité
  • Utilisation flexible grâce à l’indépendance énergétique
  • Installation et mise en service rapides
  • Coûts d'exploitation minimaux

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Principe de fonctionnement du VacuMaster Eco

Données techniques

TypeCharge max.* [kg]Format de pièce min. [mm]Format de pièce max. [mm]Nombre de plaques ventouses
Eco 7575220 x 2201.000 x 1.0001
Eco 250250360 x 3603.000 x 2.0001, 2, 4, 6, 8
Eco 500500480 x 4804.000 x 2.0001, 2, 4, 6, 8
Eco 750750900 x 6204.000 x 2.0004, 6, 8
Eco 10001.000630 x 6304.000 x 2.0001, 4, 8

*Le poids minimal recommandé de pièces s'élève à 10 % de la charge maximale.

TypeLongueur L [mm]Largeur B [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Guidon de commande L1 [mm]Poids propre [kg]
Eco 75210210368 - 382-8
Eco 250800 - 2.400400 - 1.500450 - 825400 - 1.10033 - 59
Eco 500800 - 3.200400 - 1.500605 - 1.130500 - 1.20093 - 141
Eco 750800 - 3.200400 - 1.500735 - 1.130500 - 1.200132 - 141
Eco 1000800 - 4.0001.150730 - 1.210500 - 1.200138 - 309

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Eco

Désactivation de la ventouse

Flexibilité lors des changements de formats

La désactivation possible de chaque ventouse individuellment simplifie la manipulation des pièces de différents formats.

Béquille escamotable

Dépose en toute sécurité de l'appareil de levage

Les béquilles escamotables permettent de déposer l'appareil de levage en toute sécurité après le travail et de protéger les ventouses. La potence peut ainsi être utilisé à d'autres fins.