Palonnier à ventouses VacuMaster Glass

Manipulation de verre ergonomique et sécurisée en extérieur

Demande de produit

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide.

Demander un produit

Application

  • Pour la manipulation des pièces en verre en toute sécurité à l'exterieur
  • Le dispositif est suspendu à une grue de chantier et permet de soulever sans effort des charges à l'horizontale ou à la vericale
  • Les éléments en verre peuvent alors être parfaitement orientés et installés dans une façade

Vos avantages

  • Manipulation de pièces en verre en douceur et sans dommages
  • Utilisation simple et ergonomique
  • Sécurité élevée grâce à deux systèmes de circuit de vide redondants (selon DIN EN 13155) et un système d’alarme intégré en cas de panne de courant
  • Flexibilité élevée grâce une conception modulaire : ajustement facile et rapide à différents formats de pièce
  • Fonctionnement hors secteur
  • Sa forme très plate lui permet d'être utilisé derrière des échafaudages
  • Livré dans une solide caisse en bois pour un transport en douceur du dispositif

VacuMaster Glass 350/300

  • Soulever des charges allant jusqu'à 350 kg à l'horizontale ou 300 kg à la verticale
  • Basculation à 90°, pivotation sur 360° et fixation dans différentes position

VacuMaster Glass 450

  • Soulever des charges allant jusque 450 kg en position horizontale et verticale
  • Basculation à 90°, pivotation sur 360° et fixation tous les 45°

 

 

VacuMaster Glass 600

  • Soulever des charges allant jusque 600 kg en position horizontale et verticale
  • Basculation à 90°, pivotation sur 360° et fixation tous les 45°