Palonnier à ventouses VacuMaster Glass 450

Manipulation de verre ergonomique et sécurisée en extérieur jusqu'à 450 kg
Demande de produit

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

VacuMaster Glass 350/300 est le palonnier à ventouses idéal pour manipuler des pièces en verre en toute sécurité à l'extérieur. Le dispositif est suspendu à une grue de chantier et permet de soulever sans effort des charges allant jusque 350 kg (à l'horizontale) ou 300 kg (à la verticale). Les pièces peuvent être basculées à 90°, pivotées sur 360° et fixées dans différentes positions. Les éléments en verre peuvent alors être parfaitement orientés et installés dans une façade. La conception modulaire permet d'adapter l'appareil de levage de façon idéale aux dimensions de la pièce.

VacuMaster Glass 350/300 fonctionne hors secteur. Un affichage LED indique l'état de charge de la batterie 12 V rechargeable et échangeable. Le pompe à vide régulée garantit un fonctionnement continu allant jusqu'à huit heures.

Système modulaire

Accessoires pour le palonnier à ventouses VacuMaster Glass 450

Fixation

Pour ajuster la hauteur d'écartement de ventouse à 65 mm ou 90 mm, et destinée à la manipulation de fenêtres comportant déjà un châssis et des âmes