VacuMaster HHVM pour le prélèvement de panneaux de bois d'un magasin vertical

Palonnier à ventouses VacuMaster HHVM

Manipulation verticale de panneaux de bois et basculement des pièces à l'horizontale à 90° vers la gauche ou la droite

Application

  • Pour les pièces très minces telles que plateaux de cuisine ou restes de découpe
  • Prélèvement de panneaux de bois de magasins verticaux
  • Chargement et déchargement de scies verticales

Construction et fonctionnement

  • Appareil de levage par le vide de construction plate avec guidon de commande frontal
  • Vanne manuelle fiable pour l’activation du vide
  • Palier d'articulation souple à butées d'arrêt pneumatiques
  • Ejecteur à vide pneumatique avec débit d'aspiration élevé
  • Régulation de l'air permettant de réduire la consommation en énergie
  • Système d’alarme sonore et réservoir de vide pour sécuriser la préhension en cas de panne de coupure d'énergie
  • Plaques ventouses en quinconce avec désactivation simple ou double en option

Vos avantages

  • Productivité accrue grâce au levage et au basculement de panneaux de bois
  • Utilisation possible dans des espaces étroits grâce au faible encombrement en hauteur
  • Faible consommation d'énergie et volume d'aspiration élevé

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Encombrement en hauteur du VacuMaster HHVM basculé à 90°

Données techniques

TypeCharge max.* [kg]Format de pièce min. [mm]Format de pièce max. [mm]Nombre de plaques ventouses∅ plaques ventouses [mm]
HHVM 1001001.350 x 4204.100 x 3.0504250
HHVM 1501501.600 x 4204.100 x 3.0506250
HHVM 2002001.950 x 4204.100 x 3.0508250

* Pour basculer les panneaux volumineux, les ventouses devront être fixées de manière excentrée.

TypeTraverse principale L [mm]Hauteur H1 [mm]Hauteur H2 [mm]Hauteur H3 [mm]Guidon de commande L1 [mm]Poids propre [kg]
HHVM 1001.90032522027070049
HHVM 1501.90032522027070054
HHVM 2001.90032522027070059

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster HHVM

Tuyau d'air comprimé

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

  • Diamètre extérieur: 21 mm
  • Diamètre intérieur: 12 mm

Désactivation de la ventouse

Flexibilité lors des changements de formats

La désactivation possible de chaque ventouse individuellment simplifie la manipulation des pièces de différents formats.