VacuMaster Light pour la manipulation de boîtiers métalliques

Appareil de levage par le vide VacuMaster Light

Manipulation horizontale de pièces de petite à moyenne taille, jusqu'à 100 kg

Application

  • Exemples : plaques métalliques ou en plastique, fûts, corps et pièces de meubles ou profilés
  • Utilisation polyvalente dans des procédés comme le montage de composants, le conditionnement et le chargement de machines

    Construction et fonctionnement

    • Appareil de levage par le vide compact et léger
    • Ejecteur à vide pneumatique d'un débit d'aspiration élevé
    • Vanne manuelle pour la génération du vide
    • Au choix une grande plaque ventouse centrale ou quatre ventouses montés sur bras articulés et réglables en position

    Vos avantages

    • Travail sans fatigue grâce à une commande ergonomique et un poids propre faible
    • Réglage rapide et flexible de ventouses pour la manipulation de différents formats de pièces
    • Installation et mise en service simples et rapides

    Demande de produit:

    Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

    Demander un produit

    Trame de ventouses à pieds réglables (VacuMaster Light 100-4)

    Données techniques

    TypeCharge max.* [kg]Format de piéce max. [mm]Format de piéce min. [mm]Nombre de plaques ventouses
    Light 100-1100250 x 2501.500 x 8001
    Light 100-4100250 x 2502.000 x 8004
    TypeLongeur L [mm]Largeur B [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Guidon de commande L1 [mm]Poids propre [kg]
    Light 100-1260-27040515
    Light 100-4400-33040515

    Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Light

    Tuyau d'air comprimé

    Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

    • Diamètre extérieur: 21 mm
    • Diamètre intérieur: 12 mm

    Tuyau d'air comprimé

    Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé