VacuMaster Multi pour le basculement de panneaux de bois à 90°

Palonnier à ventouses VacuMaster Multi

Manipulation de panneaux de bois de grande taille et lourds, étanches ou poreux

Application

  • Panneaux MDF, OSB et d'agglomérés revêtus ou bruts
  • Convient également pour les panneaux de plâtre, de carton et les plaques en plastique
  • Basculement des pièces à 90° (en option)

Construction et fonctionnement

  • Appareil de levage par le vide avec guidon de commande mobile pour l'adaptation à la hauteur de travail
  • Turbine pour le vide performante avec masse centrifuge pour retarder la chute du vide en cas de panne de courant
  • Système d'alarme sonore
  • Vanne d'inversion pour une dépose rapide de la charge
  • Actionneur électrique pour un basculement en continu et précis de 90° (en option)
  • Grandes plaques ventouses, dont la position peut être reglée longitudinalement

Vos avantages

  • Travail ergonomique quelle que soit la hauteur de manipulation
  • Sécurité élevée lors de la manipulation de pièces poreuses
  • Construction robuste pour l'utilisation dans un environnement difficile
  • Basculement précis et en continu (en option)
  • Capacité d’aspiration importante pour manipulation de pièces poreuses

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Principe de fonctionnement VacuMaster Multi pour la préhension grande et poreuse

Données techniques

TypeCharge max. horizontale [kg]Charge max. verticale [kg]Format de pièce min. [mm]Format de pièce max. [mm]No. plaques ventousesTaille plaques ventouses [mm]
Multi 400400-1.100 x 7004.100 x 2.10011.000 x 675
Multi 400400-1.400 x 1.1005.600 x 2.10021.000 x 675
Multi 400/150 90°4001501.100 x 7004.100 x 2.10011.000 x 675
Multi 400/300 90°4003001.400 x 1.1005.600 x 2.10021.000 x 675
Multi 400/300 90°4003002.200 x 1.0005.600 x 2.1008∅ 400
TypeTraverse principale L [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Guidon de commande L1 [mm]Poids propre [kg]
Multi 400-5201.05080
Multi 4002.0006001.050133
Multi 400/150 90°-5401.050101
Multi 400/300 90°2.0006201.050159
Multi 400/300 90°2.5006301.050189

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Multi

CEE-connecteur

Connexion électrique rapide

Le connecteur CEE permet de raccorder simplement l'appareil de levage à l'alimentation électrique et peut être déconnecté rapidement au besoin (uniquement pour le modèle VacuMaster Basic).