VacuMaster Vario lors du chargement et du déchargement d'une machine de découpe au laser

Appareil de levage par le vide VacuMaster Vario

Manipulation horizontale de pièces étanches particulièrement lourdes, pesant jusqu'à 2.000 kg

Application

  • Chargement et déchargement de tôles et de plaques métalliques de grand format sur une machine
  • Solutions réalisables pour des charges plus lourdes, p. ex. appareils de levage pour la manipulation de pales de rotor pesant plusieurs tonnes et mesurant jusqu'à 60 m de longueur

Construction et fonctionnement

  • Appareil de levage par le vide de construction modulaire avec élément de commande ergonomique
  • Vanne manuelle fiable pour l'activation du vide
  • Pompe à vide électrique pour des temps d'évacuation courts
  • Palonnier robuste en acier
  • Système d'alarme sonore et réservoir de vide pour sécuriser la préhension en cas de panne de courant
  • Grand choix de plaques ventouses

Vos avantages

  • Sécurité élevée et ergonomie lors de la manipulation des charges lourdes
  • Adaptation facile à l'application individuelle

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

VacuMaster Vario spécial pour une charge de 10 t (application spécial avec une charge de 2 t sur demande)

Données techniques

TypeCharge max.* [kg]Format de piéce max. [mm]Format de piéce min. [mm]Nombre de plaques ventouses
Vario 10001.000900 x 5206.000 x 4.0001, 4, 8
Vario 20002.0001.230 x 9006.000 x 4.0002, 4, 8

* Charges plus élevées sur demande.

TypeLongeur L [mm]Largeur B [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Guidon de commande L1 [mm]Poids propre [kg]
Vario 10002.000 - 4.0001.150630 - 935910 - 1.250116 - 252
Vario 20002.000 - 4.0001.150820 - 1.000910 - 1.250231 - 345

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Vario

Désactivation de la ventouse

Flexibilité lors des changements de formats

La désactivation possible de chaque ventouse individuellment simplifie la manipulation des pièces de différents formats.

Béquille escamotable

Dépose en toute sécurité de l'appareil de levage

Les béquilles escamotables permettent de déposer l'appareil de levage en toute sécurité après le travail et de protéger les ventouses. La potence peut ainsi être utilisé à d'autres fins.

CEE-connecteur

Connexion électrique rapide

Le connecteur CE permet de raccorder simplement l'appareil de levage à l'alimentation électrique et peut être déconnecté rapidement au besoin (uniquement pour le modèle VacuMaster Basic).