VacuMaster Window pour le retournement et la palettisation de fenêtres

Appareil de levage par le vide VacuMaster Window

Manipulation verticale de fenêtres, vitres et composants en verre

Application

  • Pour les fenêtres avec battants ou montants présentant une saillie de jusqu'à 45 mm
  • Pièces pivotantes à 90° (diagonale de pièces lors du pivotement : max. 3000 mm)

Construction et fonctionnement

  • Vanne manuelle pour la commande du vide
  • Pompe à vide électrique pour des temps d'évacuation courts
  • Unité tournante manuelle pouvant pivoter jusqu'à 90° à gauche ou à droite
  • Système d’alarme sonore et réservoir de vide pour sécuriser la préhension en cas de panne de courant
  • Plaques ventouses résistantes à l'ozone et aux UV

Vos avantages

  • Manipulation du verre fiable et laissant peu d'empreintes
  • Augmentation de la productivité grâce à un déplacement rapide
  • Pivotement sans peine des pièces
  • Conception compacte et fine pour une bonne visibilité

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Données techniques

TypeCharge max.* [kg]Format de pièce min. [mm]Format de pièce max. [mm]Nombre de plaques ventouses∅ plaques ventouses [mm]
Window 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
TypeLongueur L [mm]Largeur B [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Guidon de commande L1 [mm]Poids propre [kg]Mécanisme de pivotement
Window 200630 - 93030092039039Manuel, gauche/droite
Window 300630 - 9306301.09040055Manuel, gauche/droite

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Window

Désactivation de la ventouse

Flexibilité lors des changements de formats

La désactivation possible de chaque ventouse individuellment simplifie la manipulation des pièces de différents formats.

CEE-connecteur

Connexion électrique rapide

Le connecteur CEE permet de raccorder simplement l'appareil de levage à l'alimentation électrique et peut être déconnecté rapidement au besoin (uniquement pour le modèle VacuMaster Basic).