VacuMaster Window Comfort pour le retournement et la palettisation de fenêtres

Appareil de levage par le vide VacuMaster Window Comfort

Manipulation verticale de fenêtres, vitres et composants en verre

Application
  • Pour les fenêtres avec battants ou montants présentant une saillie de jusqu'à 45 mm
  • Pièces pivotantes à 90° (diagonale de pièces lors du pivotement : max. 3000 mm)
Construction et fonctionnement
  • Elément de commande avec commande intégrée de toutes les fonctions
  • Fonction d'économie d'air permettant de réduire la consommation en énergie
  • Unité tournante électrique pour le pivotement motorisé jusqu'à 90° d’un seul côté (en option)

VacuMaster Window Comfort

  • Equipement de base identique au modèle VacuMaster Window
  • Pompe à vide électrique pour des temps d'évacuation courts
  • Unité tournante manuelle pouvant pivoter jusqu'à 90° à gauche ou à droite
  • Système d’alarme sonore et réservoir de vide pour sécuriser la préhension en cas de panne de courant
  • Plaques ventouses résistantes à l'ozone et aux UV
Vos avantages
  • Manipulation du verre fiable et laissant peu d'empreintes
  • Augmentation de la productivité grâce à un déplacement rapide
  • Pivotement sans peine des pièces
  • Conception compacte et fine pour une bonne visibilité

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

VacuMaster Window Comfort

Données techniques

TypeCharge max.* [kg]Format de piéce max. [mm]Format de piéce min. [mm]Nombre de plaques ventouses∅ plaques ventouses [mm]
Window Comfort 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 200 EL200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
Window Comfort 300 EL300630 x 6302.000 x 2.0004300
TypeLongeur L [mm]Largeur B [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Guidon de commande L1 [mm]Poids propre [kg]Mécanisme de pivotement
Window Comfort 200630 - 93030092055055Manuell, links/rechts
Window Comfort 200 EL630 - 93063092057071Elektrisch, rechts
Window Comfort 300630 - 9303001.09063059Manuell, links/rechts
Window Comfort 300 EL630 - 9306301.09065076Elektrisch, rechts

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort

Désactivation de la ventouse

Flexibilité lors des changements de formats

La désactivation possible de chaque ventouse individuellment simplifie la manipulation des pièces de différents formats.