Retour

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Basculement à 90°

Illustrée par l'exemple du VacuMaster Comfort

(1) Plaques ventouses, diametre 125 mm à 360 mm

(2) Guidon de commande (L1) 425 mm à 1.185 mm

(3) Traverse secondaire (B) 400 mm à 1.500 mm

(4) Traverse principale (L) 800 mm à 6.400 mm

(5) Module de base avec générateur de vide, pompe à vide avec un débit d‘aspiration de 4, 8, 16, 25m3/h

(6) Largeur d‘oeillet, diametre 50 mm

Type*
Charge max.
[kg]
Format de
pièce
[mm]
Dimensions
L (longueur) x B (largeur)
[mm]
Encombrement
en hauteur H
Basic [mm]
Encombrement
en hauteur H
Comfort [mm]
Guidon de
commande L[mm]
Plaques ventouses**
No.
Plaques ventouses**
Ø [mm]
Poids propre
Basic [kg]
Poids propre
Comfort [kg]
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 75072072072523607476
 2.500 x 1.2501.600 x 75080080072542107981
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.025821094101
Basic / Comfort 2502.500 x 1.2501.600 x 75080080072543609193
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.0258210102104
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 7501.0301.0307854360135137
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.0301.0301.0858360151153

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.