Retour

Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Basic : Retournement à 180°

Illustrée par l'exemple du VacuMaster Comfort

(1) Possibilité réglable pour accrocher au palan à chaîne,
diametre 25 mm

(2) Module de base

(3) Guidon de commande (L1) 1.265 mm à 1.830 mm

(4) Plaques ventouses, diametre 125 mm à 360 mm

(5) Traverse secondaire (B) 400 mm à 1.500 mm

(6) Traverse principale (L) 800 mm à 6.400 mm

(7) Générateurs de vide, pompe à vide avec un débit d‘aspiration de 4, 8, 16m3/h

Type*
Charge max. [kg]
Format de
pièce
Dimensions
L (longueur) x B (largeur) [mm]
Encombrement
en hauteur H
[mm]
Guidon de 
commande L1
[mm]
Plaques ventouses** Poids propre
[kg]

BasicComfortNo.Ø [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 751.000 x 1.000800 x 7501.1501.1501.26522507474
2.000 x 1.0001.600 x 7501.1501.1501.26522508282
2.500 x 1.2501.600 x 7501.2201.2201.26542109292
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 7501.1601.1601.26523608787
2.500 x 1.250 1.600 x 7501.2301.2301.26542109292
Basic / Comfort 2502.000 x 1.0001.600 x 7501.7701.7701.8304360137139
2.500 x 1.2501.600 x 7501.7501.7501.8308210145147
4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.7501.7501.8308210165167

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques. Données techniques du VacuMaster Basic/Comfort 500 sur demande.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.