Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Plaques ventouses, diametre 125 mm à 360 mm
(2) Guidon de commande (L1) 425 mm à 1.185 mm
(3) Traverse secondaire (B) 400 mm à 1.500 mm
(4) Traverse principale (L) 800 mm à 6.400 mm
(5) Module de base avec générateur de vide, pompe à vide avec un débit d‘aspiration de 4, 8, 16, 25m3/h
(6) Largeur d‘oeillet, diametre 50 mm
Type* Charge max. [kg] |
Format de pièce [mm] |
Dimensions L (longueur) x B (largeur) [mm] |
Encombrement en hauteur H Basic [mm] |
Encombrement en hauteur H Comfort [mm] |
Guidon de commande L1 [mm] |
Plaques ventouses** No. |
Plaques ventouses** Ø [mm] |
Poids propre Basic [kg] |
Poids propre Comfort [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic / Comfort 125 | 2.000 x 1.000 | 1.600 x 750 | 720 | 720 | 725 | 2 | 360 | 74 | 76 |
2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 210 | 79 | 81 | |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 94 | 101 | |
Basic / Comfort 250 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 800 | 800 | 725 | 4 | 360 | 91 | 93 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 800 | 800 | 1.025 | 8 | 210 | 102 | 104 | |
Basic / Comfort 500 | 2.500 x 1.250 | 1.600 x 750 | 1.030 | 1.030 | 785 | 4 | 360 | 135 | 137 |
4.000 x 2.000 | 3.200 x 1.500 | 1.030 | 1.030 | 1.085 | 8 | 360 | 151 | 153 |
*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.