Données techniques palonnier à ventouses VacuMaster Comfort : Manipulation horizontale

(1) Plaques ventouses, diametre 125 mm à 360 mm

(2) Guidon de commande (L1) 345 mm á 1.060 mm

(3) Traverse secondaire (B) 400 mm à 1.500 mm

(4) Traverse principale (L) 800 mm à 6.400 mm

(5) Module de base avec générateur de vide, pompe à vide Avec un débit d'aspiration de 4, 8, 16, 25m3/h, ejecteur à vide avec un débit d'aspiration de 53,5m3/h

(6) Largeur d'œillet, diametre 52 mm

 

Type*
Charge max.
[kg]
Format
de pièce
[mm]
Dimensions
L (longueur) x B (largeur)
[mm]
Encombrement
en hauteur
H [mm]
Guidon de
commande L1
[mm]
Plaques
ventouses**
Poids propre
[kg]
    Basic Comfort No. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 125 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 250 38 42
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 210 42 50
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 125 52 64
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 125 62 68
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 250 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 360 40 45
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 250 44 52
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 210 54 62
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 160 59 67
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 570 605 760 4 250 71 84
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 210 88 91
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 106 130
Basic / Comfort 750 3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 250 91 105
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 115 122

*Les VacuMaster indiqués sont des exemples de configuration type mais les VacuMaster Basic/Comfort peuvent être adaptés de façon flexible à des formats de pièces spécifiques.
**Le nombre de ventouses indiqués s’entend pour la manipulation de pièces rigides. Pour des pièces de faible épaisseur et souples, il y a généralement plus de ventouses.