VacuMaster Window pour le retournement et la palettisation de fenêtres

Palonniers à ventouses VacuMaster Window 200/300

Manipulation verticale de fenêtres, vitres et composants en verre

Application

  • Pour les fenêtres avec battants ou montants présentant une saillie jusqu'à 45 mm
  • Pièces pivotantes à 90° (diagonale de pièces lors du pivotement : max. 3000 mm)

Construction et fonctionnement

  • Vanne manuelle pour la commande du vide
  • Pompe à vide électrique pour des temps d'évacuation courts
  • Système d’alarme sonore et réservoir de vide pour sécuriser la préhension en cas de panne de courant
  • Plaques ventouses résistantes à l'ozone et aux UV
  • Unité tournante manuelle pouvant pivoter jusqu'à 90° à gauche ou à droite
  • Unité tournante électrique pour le pivotement motorisé jusqu'à 90° d’un seul côté (en option, VacuMaster Window Comfort)
  • Commande confortable avec toutes les fonctions

Vos avantages

  • Manipulation du verre fiable et laissant peu d'empreintes
  • Augmentation de la productivité grâce à un déplacement rapide
  • Pivotement sans peine des pièces
  • Conception compacte et fine pour une bonne visibilité

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Données techniques

VacuMaster Window Basic

TypeMéchanisme de pivotementCharge max.* [kg]Nombre de plaques ventouses∅ plaques ventouses [mm]
Window Basic 200Manuel, gauche/droite2002305
Window Basic 300Manuel, gauche/droite3004305
TypeLongueur L [mm]Largeur B [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Profondeur totale L1 [mm]Poids propre [kg]
Window Basic 200630 - 93030594039039
Window Basic 300620 - 9106401.10040055

VacuMaster Window Comfort

TypeMécanisme de pivotementCharge max. [kg]Nombre de plaques ventouses∅ plaques ventouses [mm]
Window Comfort 200Manuel, gauche/droite2002305
Window Comfort 200 ELElectrique, droite2002305
Window Comfort 300Manuel, gauche/droite3004305
Window Comfort 300 ELElectrique, droite3004305
TypeLongueur L [mm]Largeur B [mm]Encombrement en hauteur H [mm]Profondeur totale L1 [mm]Poids propre [kg]
Window Comfort 200630 - 93030094055055
Window Comfort 200 EL630 - 93063094057071
Window Comfort 300620 - 9103001.10063059
Window Comfort 300 EL620 - 9106301.10065076

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Window

Désactivation de la ventouse

Flexibilité lors des changements de formats

La désactivation possible de chaque ventouse individuellment simplifie la manipulation des pièces de différents formats.

CEE-connecteur

Connexion électrique rapide

Le connecteur CEE permet de raccorder simplement l'appareil de levage à l'alimentation électrique et peut être déconnecté rapidement au besoin (uniquement pour le modèle VacuMaster Basic).

Palonniers à ventouses supplémentaires

Vous recherchez un autre appareil de levage ? Vous en ici.