Palonniers à ventouses VacuMaster Window Comfort 500

Manipulation de fenêtres, de panneaux vitrés et de composants en verre d’un poids de 500 kg max.

Application

  • Rotation et basculement simultanés
  • Manipulation de pièces avec un décalage en profondeur de 50 mm max. (en cas de charge réduite)
  • Manipulation de fenêtres avec coffres de volets roulants ou cadres de fenêtre profonds de 100 mm max. (en cas de charge réduite)

Construction et fonctionnement

  • Élément de commande ergonomique avec commande intégrée
  • Pompe à vide électrique pour des temps d’évacuation courts
  • Système d’alarme sonore et réservoir de vide pour la protection contre une perte de vide en cas de coupure de courant
  • Ventouses plates résistantes aux UV et à l’ozone
  • Unité tournante pour une rotation de 360° (en option)
  • Unité de basculement pour un basculement de 90° (en option)
  • Commande confortable avec toutes les fonctions

Vos avantages

  • Manipulation fiable et laissant peu de traces de fenêtres et panneaux vitrés d’un poids élevé
  • Rotation et basculement des pièces en toute simplicité
  • Flexibilité maximale pour différentes dimensions de pièces
  • Aucun changement requis entre différents dispositifs

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Configurations de base

Le palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort 500 est disponible dans trois configurations de base.

Fixe

  • Manipulation verticale uniquement
  • Pour le chargement et le déchargement de supports de verre ou de fenêtre

Rotation

  • Rotation verticale de pièces
  • Pour le traitement des arêtes de panneaux vitrés ou l’insertion de panneaux vitrés dans des cadres de fenêtres

Rotation et basculement

  • Rotation et basculement simultanés de pièces
  • Pour des processus de production comportant des étapes de traitement horizontales et verticales

Données techniques

Type Manipulation Charge max. [kg] Nombres de plaques ventouses ∅ plaques ventouses [mm]
Window Comfort 500 – Fixe Verticale 500 4 305
Window Comfort 500 – Rotation Rotation à 360° 500 4 305
Window Comfort 500 – Rotation et basculement Rotation à 360°/
Basculement à 90°
500 4 305

Type Longueur L [mm] Largeur B [mm] Hauteur H [mm] Profondeur totale L1 [mm] Poids propre [kg]
Window Comfort 500 – Fixe 850 - 1.735 765 - 1.505 1.640 1.250 135
Window Comfort 500 – Rotation 850 - 1.735 765 - 1.505 1.640 1.250 165
Window Comfort 500 – Rotation et basculement 850 - 1.735 765 - 1.505 1.640 1.250 185

Systèmes de poutres et potences

Les appareils de levage de la gamme de produits Schmalz sont complétés par les Systèmes de poutres et potences.

Les poutres roulantes souples et potences pivotantes en aluminium sont adaptées aux charges des tubes de levage. Le système modulaire permet une intégration simple du tube de levage avec systèmes de poutres et potences  dans votre environnement de travail.

Détails sur les poutres roulantes et potences pivotantes

Palans à chaîne de charges maximale de 2.500 kg

Schmalz propose des palans à chaîne adaptés aux appareils de levage par le vide. Les palans à chaîne conviennent aux charges autorisées des appareils de levage.

Palans à chaîne

Accessoires pour le palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort

Fourche-cadre

Transport de cadres de fenêtre ou de porte

Grâce à la fourche-cadre, des cadres de fenêtre ou de porte vides d’un poids de 250 kg max. peuvent être transportés sans fonction de vide nécessaire.

Prolongement du corps de base

Manipulation de pièces de grand format

Avec le prolongement du corps de base de 200 à 1 400 mm, des fenêtres et des panneaux vitrés de grandes dimensions et d’un poids de 500 kg max. peuvent être manipulés. Ce prolongement empêche des collisions éventuelles entre la charge et l’appareil de levage.

Réglage de la profondeur

Manipulation de pièces avec décalage en profondeur

Le réglage de la profondeur permet d’augmenter l’écart entre le préhenseur par le vide et la surface de la charge de 50 à 100 mm (en cas de charge réduite). Si nécessaire, chaque ventouse plate peut être rapprochée de la charge.

Palonniers à ventouses supplémentaires

Vous recherchez un autre appareil de levage ? Vous en trouverez ici.