Palonniers à ventouses VacuMaster Window Comfort 500

Manipulation de fenêtres, de panneaux vitrés et de composants en verre d’un poids de 500 kg max.

Application

  • Rotation et basculement simultanés
  • Manipulation de pièces avec un décalage en profondeur de 50 mm max. (en cas de charge réduite)
  • Manipulation de fenêtres avec coffres de volets roulants ou cadres de fenêtre profonds de 100 mm max. (en cas de charge réduite)

Construction et fonctionnement

  • Élément de commande ergonomique avec commande intégrée
  • Pompe à vide électrique pour des temps d’évacuation courts
  • Système d’alarme sonore et réservoir de vide pour la protection contre une perte de vide en cas de coupure de courant
  • Ventouses plates résistantes aux UV et à l’ozone
  • Unité tournante pour une rotation de 360° (en option)
  • Unité de basculement pour un basculement de 90° (en option)
  • Commande confortable avec toutes les fonctions

Vos avantages

  • Manipulation fiable et laissant peu de traces de fenêtres et panneaux vitrés d’un poids élevé
  • Rotation et basculement des pièces en toute simplicité
  • Flexibilité maximale pour différentes dimensions de pièces
  • Aucun changement requis entre différents dispositifs

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Configurations de base

Le palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort 500 est disponible dans trois configurations de base.

Fixe

  • Manipulation verticale uniquement
  • Pour le chargement et le déchargement de supports de verre ou de fenêtre

Rotation

  • Rotation verticale de pièces
  • Pour le traitement des arêtes de panneaux vitrés ou l’insertion de panneaux vitrés dans des cadres de fenêtres

Rotation et basculement

  • Rotation et basculement simultanés de pièces
  • Pour des processus de production comportant des étapes de traitement horizontales et verticales

Données techniques

TypeManipulationCharge max. [kg]Nombres de plaques ventouses∅ plaques ventouses [mm]
Window Comfort 500 – FixeVerticale5004305
Window Comfort 500 – RotationRotation à 360°5004305
Window Comfort 500 – Rotation et basculementRotation à 360°/
Basculement à 90°
5004305
TypeLongueur L [mm]Largeur B [mm]Hauteur H [mm]Profondeur totale L1 [mm]Poids propre [kg]
Window Comfort 500 – Fixe850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250135
Window Comfort 500 – Rotation850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250165
Window Comfort 500 – Rotation et basculement850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250185

Accessoires pour le palonnier à ventouses VacuMaster Window Comfort

Fourche-cadre

Transport de cadres de fenêtre ou de porte

Grâce à la fourche-cadre, des cadres de fenêtre ou de porte vides d’un poids de 250 kg max. peuvent être transportés sans fonction de vide nécessaire.

Prolongement du corps de base

Manipulation de pièces de grand format

Avec le prolongement du corps de base de 200 à 1 400 mm, des fenêtres et des panneaux vitrés de grandes dimensions et d’un poids de 500 kg max. peuvent être manipulés. Ce prolongement empêche des collisions éventuelles entre la charge et l’appareil de levage.

Réglage de la profondeur

Manipulation de pièces avec décalage en profondeur

Le réglage de la profondeur permet d’augmenter l’écart entre le préhenseur par le vide et la surface de la charge de 50 à 100 mm (en cas de charge réduite). Si nécessaire, chaque ventouse plate peut être rapprochée de la charge.

Palonniers à ventouses supplémentaires

Vous recherchez un autre appareil de levage ? Vous en trouverez ici.