Systèmes de poutres roulantes et potences pivotantes

Poutres et potences en aluminium parfaitement adaptées à votre appareil de levage

Les potences et poutres roulantes Schmalz sont l‘aboutissement de notre longue expérience et de nos compétences en tant que fabricant de systèmes. Grâce à leur construction légère, ces systèmes sont le complément idéal de votre tube de levage par le vide Jumbo ou de votre palonnier à ventouses VacuMaster. Utilisés avec une potence ou une poutre roulante, les systèmes modulaires Schmalz s'intègrent toujours parfaitement à un environnement de travail moderne. Même si vous choisissez de les utiliser comme solution autonome, vous pourrez profiter pleinement de tous leurs avantages.

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un Produit

L'effort requis avec les systèmes de poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium de Schmalz est considérablement moindre que pour les systèmes de poutres roulantes et potences pivotantes en acier traditionnelles. L'utilisateur économise plus de 60 pour cent d'efforts et peut donc manipuler sans effort des charges même lourdes et tout en préservant la santé. L'utilisation de nos systèmes de poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium permet de réduire des arrêts maladie et d'accroître la satisfaction des collabaroteurs.

Nos consultants système expérimentés se feront un plaisir de vous aider à concevoir un système de potence pivotant et poutre roulante adapté à votre application et aux conditions locales.

Documentation

Application

  • Système modulaire flexible pour la construction de solutions de potences et poutres roulantes individuelles
  • Emploi dans presque tous les processus internes de manipulation et de logistique

Vos avantages

  • Adaptation optimale à la charge nominale du tube de levage ou de l'appareil de levage
  • Excellentes maniabilité et masse légère en mouvement
  • Composants de qualité supérieure, résistants à l'usure
  • Design moderne avec profilés à surface anodisée
  • Vitesse de travail et précision de positionnement élevées
  • Travail ergonomique, sans fatigue

Poutres et potences – mettez les charges en mouvement

Poutres roulantes en aluminium

  • Installation au plafond ou à un portique
  • Charges maximale de 1.200 kg

Potences pivotantes sur colonne

  • Prête à monter avec des chevilles au sol
  • Charges maximale de 1.000 kg
  • Disponible en option avec une plaque de base mobile (charges max 200 kg)

Potences sur colonne pivotante avec palan à chaîne Online

  • Charge: 125 - 500 kg
  • Hauteur totale: 3130 - 3635 mm
  • Bord inférieur de flèche: 2600 mm
  • Longueur de la flèche: 3000 - 5000 mm

Potences pivotantes murales

  • Montage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage
  • Charges maximale de 1.000 kg

Palans à chaîne

  • Palan à chaîne robuste avec mise hors tension automatique en fin de course
  • Charges maximale de 2.500 kg
  • Course standard du crochet 3.000 mm
  • Certification CSA pour les États-Unis et le Canada