Potence sur colonne pivotante online

  • Transport ergonomique et sécurisé de charges de tout type sur le lieu de travail
  • Grue pivotante à colonne en aluminium avec palan à chaîne de haute qualité dans différentes capacités et longueurs de flèche

Nos points forts...

  • Système modulaire flexible
  • Flèche en aluminium pour un déploiement de force minimal
  • Embase prête au montage avec chevilles
  • Interrupteur principal intégré

Vos avantages...

  • Excellentes propriétés de pivotement grâce à la faible masse en mouvement
  • Vitesse de travail élevée et positionnement très précis
  • Permet un travail ergonomique et sécurisé
  • Grande zone de travail grâce au grand angle de rotation
  • Course réglable grâce aux butées variables
  • Composants de qualité supérieure, résistants à l'usure
  • Conception moderne avec profilés à surface anodisée
 

Article dans la famille de produit Potence sur colonne pivotante online

 

CSKS-SCH-125-3000-SRA105-2600-EL
CSKS-SCH-125-3000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00361
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 125 kg
Hauteur totale: 3130 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 3000 mm
Dim. plaque de base: 400 mm
Type de rail: SRA 105
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 6.2 kNm
Charge normale: 3.5 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair
CSKS-SCH-125-4000-SRA105-2600-EL
CSKS-SCH-125-4000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00374
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 125 kg
Hauteur totale: 3130 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 4000 mm
Dim. plaque de base: 400 mm
Type de rail: SRA 105
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 8.4 kNm
Charge normale: 3.6 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair
CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2600-EL
CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00375
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 125 kg
Hauteur totale: 3130 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 5000 mm
Dim. plaque de base: 400 mm
Type de rail: SRA 105
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 10.8 kNm
Charge normale: 3.7 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair
CSKS-SCH-250-3000-SRA140-2600-EL
CSKS-SCH-250-3000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00376
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 250 kg
Hauteur totale: 3380 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 3000 mm
Dim. plaque de base: 700 mm
Type de rail: SRA 140
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 11 kNm
Charge normale: 6.6 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair
CSKS-SCH-250-4000-SRA140-2600-EL
CSKS-SCH-250-4000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00377
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 250 kg
Hauteur totale: 3380 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 4000 mm
Dim. plaque de base: 700 mm
Type de rail: SRA 140
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 14.9 kNm
Charge normale: 6.7 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair
CSKS-SCH-250-5000-SRA140-2600-EL
CSKS-SCH-250-5000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00378
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 250 kg
Hauteur totale: 3385 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 5000 mm
Dim. plaque de base: 860 mm
Type de rail: SRA 140
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 18.8 kNm
Charge normale: 7.9 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair
CSKS-SCH-500-3000-SRA180-2600-EL
CSKS-SCH-500-3000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00379
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 500 kg
Hauteur totale: 3635 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 3000 mm
Dim. plaque de base: 860 mm
Type de rail: SRA 180
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 20.5 kNm
Charge normale: 11.1 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair
CSKS-SCH-500-4000-SRA180-2600-EL
CSKS-SCH-500-4000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00380
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 500 kg
Hauteur totale: 3635 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 4000 mm
Dim. plaque de base: 860 mm
Type de rail: SRA 180
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 27.5 kNm
Charge normale: 11.2 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair
CSKS-SCH-500-5000-SRA180-2600-EL
CSKS-SCH-500-5000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00381
Potence sur fût complet pour avec palan à chaîne et fixation
avec: traction de chaîne
Charge: 500 kg
Hauteur totale: 3635 mm
Bord inférieur de flèche: 2600 mm
Longueur de la flèche: 5000 mm
Dim. plaque de base: 860 mm
Type de rail: SRA 180
Angle de pivotement: 270 °
Source d'énergie: Électrique
Couple: 34.9 kNm
Charge normale: 11.4 kN
Classement: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 gris clair